LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19
SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC
Περιγραφή προϊόντος
1200x200 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3400 lm, 34 W, 100 lm/W, 4000 K, SDCM<5, UGR19, Γωνία δέσμης 90°, Οπάλ, Ακρυλικό και πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων