MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής

Ο πιο φωτεινός φωτισμός φθορισμού στον κόσμο

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
22,7
1.700
4000
-
G5

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Αυτός ο λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) προσφέρει υψηλή φωτεινή ροή. Ο λαμπτήρας TL5 HO έχει βελτιστοποιηθεί για εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή φωτεινή ροή, ενώ προσφέρει εξαιρετική διατήρηση φωτεινής ροής και απόδοση χρωμάτων. Οι εφαρμογές του περιλαμβάνουν από γραφεία και βιομηχανία, έως σχολεία και χώρους λιανικής πώλησης.

Πλεονεκτήματα

  • Allows system miniaturization and maximum luminaire design freedom

  • Lamp lengths enable easy fitting into ceiling module systems

Χαρακτηριστικά

  • 40% thinner than TL-D lamps

  • Designed for high llight output and system miniaturization

Εφαρμογές

  • The combination of a compact lamp and high lumen package of the MASTER TL5 HO offers exciting opportunities for architectural lighting and customized solutions
  • Offers economic solutions with high-ceiling lighting in shops, industry and department stores
  • The high luminous flux gives optimal results in aesthetic pendants and furniture-mounted luminaires in offices, workshops, restaurants and reception areas

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.