Philips TUV Dynapower system

TUV Dynapower - Hohe Zuverlässigkeit

Produkte

Produkt Vergleichen
260
-
-
-
G5.4x17q
335
-
-
-
G5.4x17q
230
-
-
-
G5.4x17q
335
-
-
-
G17x10

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Das Philips Dynapower System besteht aus einem elektronischen DynaPower Treiber, der eine oder zwei TUV Amalgam 230W, 260W und 335W XPT-Lampen betreibt. Dieses System ist sehr zuverlässig und robust. Der Treiber ermöglicht eine sofortige Energieeinsparung im Vergleich zu ähnlichen Treibern auf dem Markt. Darüber hinaus kann durch das Dimmen auf 60% Leistungsstufe und die Verwendung der TUV Amalgam XPT-Lampen eine zusätzliche Energieeinsparung erzielt werden.

Vorteile

  • Extreme Zuverlässigkeit des Treibers; mit einer jährlichen Ausfallrate von weniger als 1%

  • Leichtere Einhaltung von Vorschriften dank reduziertem Ausfallrisiko

Eigenschaften

  • Kompatibel mit 230W, 260W und 335W TUV Amalgam XPT-Lampen

  • Einzellampenbetrieb möglich

Anwendungsbereiche

  • Neutralisierung von Bakterien, Viren und anderen Mikroorganismen
  • Kommunale Trinkwasseraufbereitungsanlagen
  • Kommunale Abwasseraufbereitungsanlagen
  • Prozesswasseraufbereitungsanlagen

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads