Produkte
| Produkt | Vergleichen | |
|---|---|---|
LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH74542400 | ||
OCC 0100A/02 BP Sensor WH26056600 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH26059700 | ||
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M32146500 |
4 Artikel
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Mit den kabellosen Interact Ready Deckensensoren erweitern Sie mühelos Ihr smartes Beleuchtungssystem. Platzieren Sie die Sensoren dort, wo Sie sie für eine vollständige Abdeckung benötigen. Steuern Sie über einen einzigen Deckensensor eine ganze Gruppe von mit Interact vernetzten Leuchten und Geräten! Gruppieren Sie den Sensor mit anderen Interact Ready Sensoren für ultimative Flexibilität. Die Einteilung und Neueinteilung in Zonen wird mit der Interact App zum Kinderspiel. Bei der Verkabelung sind keine Grenzen gesetzt. Das Ergebnis: Eindrucksvolle Energieeinsparungen und außergewöhnlich flexible Steuerung.