Philips MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin

Die optimale Lösung für niedrigere Temperaturen

Produkte

Produkt Vergleichen
24,3
1.800
3000
-
2G11

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTER PL-L Xtra Polar ist eine lineare Kompaktleuchtstofflampe mit mittlerer bis hoher Wattleistung und extrem langer Lebensdauer für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektromagnetischen oder elektronischen HF-Vorschaltgeräten betrieben werden und ist mit einem einsteckbaren und herausziehbaren Lampensockel ausgestattet.

Vorteile

  • Besonders lange Lebensdauer

  • Optimale Lichtleistung für kurzen oder langen Betrieb pro Einschaltzyklus für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Eigenschaften

  • 4-Stift-Sockel

  • 3-Banden-Leuchtstofftechnologie

Anwendungsbereiche

  • Für die Außenbeleuchtung von Wohngebiete, Parks und Plätze, Lager- und Transportbereichen
  • Für die Beleuchtung kalter Innenbereiche wie Lager- und Kühlräume

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten elektronischem Vorschaltgerät beeinflusst.

  • Häufiges Schalten bei nicht ausreichend vorgewärmten Elektroden verkürzt die Lebensdauer der Lampe.

Downloads