Philips GreenSpace Evo, 19.6 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad, Schwarz

ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 2200 lm, 19.6 W, 118 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 59083000
Vollständiger Bestellcode: 872016959083000

Downloads