Philips GreenSpace Evo, 22 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Tiefstrahlend (NB), Weiß

ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 2100 lm, 22 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Tiefstrahlend (NB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 59082300
Vollständiger Bestellcode: 872016959082300

Downloads