Philips GreenSpace Evo, 20 W, 1900 lm, 2200 K, Kabellos, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Schwarz
ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482
Produktbeschreibung
Polykarbonat, Schwarz, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene