Philips CoreLine Lichtleiste, 64 W, L1500 mm, 7400 lm, 3000 K, Kabellos, Interact Ready, Opal, IP20, TW1-ready

BN126C LED74S/830 WIA L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 7400 lm, 64 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 10229300
Vollständiger Bestellcode: 872016910229300

Downloads