Philips CoreLine Lichtleiste, 54 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Opal, IP20, TW1-ready
BN126C LED64S/840 WIA L1200
Produktbeschreibung
L1200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 6400 lm, 54 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)