Philips Ledinaire Feuchtraumleuchte EcoSet, 50 W, L1500 mm, 6800 lm, 4000 K, Kabellos, EcoSet, Symmetrisch, Opal, IP65, IK08

WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Kabelloses Betriebsgerät für EcoSet, 6800 lm, 50 W, 136 lm/W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 75037199
Vollständiger Bestellcode: 872016975037199

Downloads