Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 75 W, L1500 mm, 12000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Symmetrisch, Klar, IP65, IK08

WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 12000 lm, 75 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 911401816487
Vollständiger Bestellcode: 872016975436299

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse B, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Unclassified

Downloads