Dynalite Schaltaktoren

Ausgeklügelte und dennoch einfache und energiesparende Beleuchtungslösungen

Produkte

Produkt Vergleichen
DDRC810DT-GL

DDRC810DT-GL

00688700
DMRC210

DMRC210

50688300
DDRC1220FR-GL

DDRC1220FR-GL

88795000
DDRC420FR

DDRC420FR

88811700
DDRC-GRMS-E

DDRC-GRMS-E

88874200

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Relais und Mehrzweckgeräte werden bei der Lichtregelung besonders häufig eingesetzt und spielen daher beim Energiemanagement und bei Beleuchtungssystemen eine bedeutende Rolle. Sie sind je nach Projektanforderungen für die Anbringung auf DIN-Schienen oder in Wandkästen sowie für verschiedene Schaltkreismengen und -größen erhältlich. Außerdem können sie einzeln oder als Bestandteil eines ganzen Systems verwendet werden. Jedes Gerät kann mehr als 170 Voreinstellungen speichern und über einfache Netzwerknachrichten komplexe Schaltlogiken abrufen. Da die erforderlichen Voreinstellungen direkt auf dem Relais gespeichert sind, gestalten sich die Inbetriebnahme und die Versendung von Netzwerknachrichten deutlich einfacher.

Vorteile

  • Mit unterschiedlichen Schaltkreismengen und -größen erhältliche Relaisregler können einzeln oder als Bestandteil eines Systems verwendet werden.

  • Vereinfachte Abläufe bei Netzwerknachrichten und Inbetriebnahme

Eigenschaften

  • Für die Anbringung auf DIN-Schienen und in Wandkästen erhältlich

  • Jedes Gerät kann über 170 Voreinstellungen speichern.

Anwendungsbereiche

  • Abhängig vom Beleuchtungssystem, in dem die Lichtregelung angewandt wird

Downloads