Produkte
| Produkt | Vergleichen | |
|---|---|---|
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST8711559731384 | ||
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR8711559731407 | ||
LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX8711559731438 |
3 Artikel
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie. Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar. Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA. Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau. Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte
Vorteile
Mit allen Lampen- und Leuchtentypen einsetzbar
Energieeinsparungen von bis zu 30% gegenüber einer ungeregelten Anlage
Eigenschaften
Infrarot Bewegungserkennung
Einstellung der Nachlaufzeit direkt am Gerät