PhilipsToSignify

Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!

Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.

Philips MasterConnect, LED, PAR16, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Kunststoff

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D

Produktbeschreibung

MasterConnect, LED, PAR16, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Kunststoff, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Bestellnummer: 929002253702
Vollständiger Bestellcode: 871869969392300

Spezifikationen

  • Sockel
    GU10
  • Nennlebensdauer
    25'000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50'000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads