Philips MASTER LEDspot MR16 Niedervolt-Reflektorlampen

Höchste Lichtqualität mit bester Farbwiedergabe und perfekte Lebensdauer

Produkte

Produkt Vergleichen
7.5
621
2700
GU5.3
7.5
621
3000
GU5.3

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Ersetzten Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

Vorteile

  • Value Reihe: 25.000 Stunden Nutzlebensdauer

  • ExpertColor Reihe: 40.000 Stunden Nutzlebensdauer und Farbwiedergabe bis zu Ra92

Eigenschaften

  • Beste Farbwiedergabe

  • 25.000 (Value) bis 40.000 (ExpertColor) Stunden Nutzlebensdauer

Anwendungsbereiche

  • Für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Bars, Cafés und Museen
  • Nur in offenen/belüfteten Leuchten verwenden
  • Einzusetzen im Innenbereich bei Temperaturen von -20 bis +45°C

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)

  • Nicht für elektronische Schalter geeignet

Downloads