Philips MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 148.00 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929002997602
Vollständiger Bestellcode: 871951431680500

Spezifikationen

  • Sockel
    G13
  • Nennlebensdauer
    60'000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    200'000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDtube
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere

Downloads