Philips MasterClass, LEDtube, T5, 220-240V, 1500 mm, 18.9 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 Stunde(n)
MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB
Produktbeschreibung
MasterClass, LEDtube, T5, 220-240V, 1500 mm, 18.9 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 Stunde(n), 185 lm/W, EEL B, G5, Glas, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel G5
- Nennlebensdauer 70'000 Stunde(n)
- Schaltzyklus 200'000
- Beleuchtungstechnologie LEDtube
- Referenz für Lichtstrommessung Sphere
- Garantiedauer 5 Jahre