Produkte
Produkt | Vergleichen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 1'000 | 3000 | G5 | |||
7.1 | 1'050 | 4000 | G5 | |||
7.1 | 1'050 | 6500 | G5 | |||
17.1 | 2'300 | 3000 | G5 | |||
17.1 | 2'500 | 4000 | G5 | |||
17.1 | 2'500 | 6500 | G5 | |||
20.5 | 2'800 | 3000 | G5 | |||
20.5 | 3'000 | 4000 | G5 |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Einfach zu installieren, budgetfreundlich und kompatibel: Die Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5 ist Ihre erste Wahl, wenn es um das Aufrüsten konventioneller T5-Leuchtstoffröhren auf energieeffiziente LEDs bei kleinem Budget geht.
Vorteile
Einfacher Ersatz ohne Umverdrahten durch hohe Kompatibilität mit gängigen elektronischen Vorschaltgeräten
Bis zu 50% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen
Eigenschaften
Verfügt über einen Glaskolben wie konventionelle Leuchtstofflampen und haben eine gleichmäßige Lichtverteilung dank 200° Ausstrahlwinkel
Einfacher Austausch an Leuchten mit gängigen EVGs, eine Liste getesteter EVGs befindet sich hier: www.philips.de/LEDtube
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen
Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.