Philips TUV Amalgam XPT systems

Produktbeschreibung:

Produkte

Produkt Vergleichen
130
-
-
-
G10.2q
200
-
-
-
G10.2q

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

TUV Amalgam XPT-Lampen sind (keimtötende) UVC-Lampen mit langem Lichtbogen, die in professionellen Vorrichtungen zur Wasserdesinfektion eingesetzt werden. Sie kombinieren hohe Effizienz mit relativ hoher Leistungsdichte. Dank ihrer konstanten UVC-Leistung über die gesamte Lebensdauer können diese Lampen gedimmt werden, um die gleiche UVC-Leistung wie ähnliche Lampen auf dem Markt zu erreichen, gleichzeitig können dadurch annähernd 10 % Energie eingespart werden. Das verwendete spezielle Amalgam erlaubt Flexibilität bei Systemdesign und Anwendungstemperatur

Vorteile

  • Wirksame Desinfektion über die gesamte Lebensdauer der Lampe

  • Ca. 10 % Energieeinsparung, da die Lampen gedimmt werden können, um die gleiche UV-Leistung wie ähnliche Lampen auf dem Markt zu erreichen

Eigenschaften

  • Kurzwellige UV-Strahlung mit einem Peak bei 253,7 nm (UVC) zur Desinfektion

  • Spezielles Amalgam für höchste Effizienz über einen breiten Temperaturbereich

Anwendungsbereiche

  • Deaktivierung von Bakterien, Viren und anderen Mikroorganismen
  • Vorrichtungen zur Behandlung städtischen Trinkwassers
  • Vorrichtungen zur Abwasserbehandlung
  • Vorrichtungen zur Prozesswasserbehandlung
  • Schwimmbad-Einheiten
  • Vorrichtungen für die Produktion von ultra-reinem Wasser, zum Beispiel für die Halbleiter-, pharmazeutische und kosmetische Industrie

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads