Philips CoreLine Wand- und Deckenleuchte, 20 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, IP65

WL140V LED20S/830 PSU WH

Produktbeschreibung

D390 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Steckverbinder, 6-polig

Bestellnummer: 911401847582
Vollständiger Bestellcode: 871951452873499

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse C, Leuchte, ohne Wartungsteile, wartungsfrei
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    -

Downloads