Philips CoreLine Wand- und Deckenleuchte, 16.5 W, D390 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI-regelbar, IP65, ELB3h/EL-DC

WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH

Produktbeschreibung

D390 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung (integriert), 1200 lm, 16.5 W, 72 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Steckverbinder, 6-polig, Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 97864800
Vollständiger Bestellcode: 871869997864800

Downloads