Philips Notfall-Spot, Recessed emergency downlight, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELP3h
EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20
Produktbeschreibung
Recessed emergency downlight, D50 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Optik für offene Bereiche oder Korridore, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version