Philips CoreLine Lichtleiste, 64 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready, ELB3h

BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 8000 lm, 64 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten), Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion

Bestellnummer: 10045900
Vollständiger Bestellcode: 872016910045900

Downloads