Philips CoreLine Lichtleiste, 39 W, L1200 mm, 4100 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready, ELB3h

BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 4100 lm, 39 W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten), Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion

Bestellnummer: 10021300
Vollständiger Bestellcode: 872016910021300

Downloads