Philips Ledinaire Highbay

Ledinaire Highbay – Für deine alltägliche Beleuchtung, unkompliziert auswählen und schnell installieren

Produkte

Produkt Vergleichen
142
147
155
15'000
22'000
28'000
4000
5000
6500
195
145
100
31

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Das Ledinaire Highbay-Sortiment umfasst eine Auswahl an handelsüblichen LED-Hallenleuchten, die das hohe Qualitätsniveau von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich. Ledinaire Highbay ermöglicht eine einfache und flexible Installation, entweder an einem Haken oder einer optionalen Halterung. Die Produkte können mit optionalen Reflektoren für geringere Blendwirkung installiert werden.

Vorteile

  • Qualität und Zuverlässigkeit von Philips

  • Energieeinsparungen

Eigenschaften

  • Modernes, unaufdringliches Design

  • Zwei Lumenpakete und Größen; 10.000 lm (Durchmesser 24 cm), 20.000 lm (Durchmesser 34 cm)

Anwendungsbereiche

  • Lagerhäuser
  • Produktion
  • Eingangsbereiche

Downloads