Schweiz - Deutsch

Signify myCreation GreenSpace PerfectFit runde Einbauleuchte

Downlight-Nachrüstungen leicht gemacht – passend für jeden Ausschnitt von 150–280 mm

Neu

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Verwandeln Sie Ihre Renovierungsprojekte mit GreenSpace! Verabschieden Sie sich von teuren und zeitaufwändigen Adapterringen – unsere vielseitigen Downlights passen nahtlos in fast jeden Ausschnitt. Profitieren Sie von maßgeschneiderten Beleuchtungslösungen, Notfalloptionen und einer großen Auswahl an Kabeln und Steckverbindern. Nahtlose Konnektivität wird durch integrierte Sensoren für Tageslichtregelung und Anwesenheitserkennung ermöglicht. GreenSpace ermöglicht einfache Upgrades, Wartung und Recycling durch sein zirkuläres Design und verwendet 75 % bio-zirkuläre Materialien für Gehäuse und Rahmen. Intelligent, effizient und umweltfreundlich – Ihre perfekte Renovierungslösung!

Vorteile

  • Einfacher 1-zu-1-Ersatz für jeden Ausschnitt von 150 bis 280 mm

  • Zeit- und Kostenersparnis – keine Adapterringe erforderlich

Eigenschaften

  • 27 Größen für jeden Deckenausschnitt von 150 mm bis 280 mm

  • Extra breiter Rahmen – deckt 15 mm um den Ausschnitt herum ab, um Deckenschäden zu verbergen

Anwendungsbereiche

  • Büroräume
  • Bildungswesen
  • Healthcare
  • Flughäfen
  • Einkaufszentren

Downloads