Philips LuxSpace PoE Einbaudownlight, 10.6 W, D150 mm, 1350 lm, 3000 K, Power over Ethernet, Hochglanzreflektor, IP20
DN560B LED12S/830 POE-E C WH
Produktbeschreibung
D150 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Beleuchtungssteuerung mit Power over Ethernet, 1350 lm, 10.6 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung