Philips LuxSpace Mini Einbaudownlight, 6.4 W, D150 mm, 840 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, Hochglanzreflektor, VLC, IP20

DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH

Produktbeschreibung

D150 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Externes DALI Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 840 lm, 6.4 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 97042000
Vollständiger Bestellcode: 871869997042000

Downloads