Philips LuxSpace Mini Einbaudownlight, 6 W, D150 mm, 840 lm, 4000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, IP20

DN561B LED8S/840 PSU-E C WH

Produktbeschreibung

D150 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 840 lm, 6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 97039000
Vollständiger Bestellcode: 871869997039000

Downloads