Philips LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, Klar
DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PG
Produktbeschreibung
Kunststoff, Weiß, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Klar, Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Montage Oberfläche
- Portfolio Best
- Garantiedauer 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung -