PhilipsToSignify

Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!

Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.

Philips LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, Klar

DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PG

Produktbeschreibung

Kunststoff, Weiß, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Klar, Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 910505104877
Vollständiger Bestellcode: 872016983767600

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Montage
    Oberfläche
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    -

Downloads