PhilipsToSignify

Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!

Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.

Philips MileWide² Large

MileWide² – Energieeffizienz in neuer Form

Produkte

Produkt Vergleichen
Alle löschen

Leider keine Ergebnisse gefunden für {name}

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Viele Stadtverwaltungen haben die Vorteile der zeitgemäßen Außenbeleuchtung für Komfort und Sicherheit, für die Attraktivität der Stadtbezirke sowie für das Wohlbefinden der Bevölkerung erkannt. Ganz zu schweigen von den positiven Auswirkungen auf Umweltschutz und Stadtbild. Gemeinsam mit Holscher Design hat Philips die MileWide² entwickelt, den Nachfolger der überaus beliebten MileWide-Familie. MileWide² vereint eine klare, einfache Gestaltung mit hoher Leistungsfähigkeit und eignet sich für zahlreiche Anwendungen – von Hauptstraßen bis zu Stadtzentren. In Kombination mit den speziellen Masten und Auslegern fügt sich MileWide² wirklich perfekt in das moderne Stadtbild ein. Die mehrschichtige Optik sorgt für eine einheitliche Lichtverteilung und geringe Blendung, so dass HID-Lösungen direkt ersetzt werden können, ohne Einschränkungen bei der Lichtqualität, den Abständen oder der Montagehöhe hinnehmen zu müssen.

Vorteile

  • Klares, puristisches Design, das sich perfekt in das moderne Stadtbild einfügt

  • Austauschbares LED-Modul für höchste Leistung und lebenslange Zuverlässigkeit

Eigenschaften

  • Speziell für den Einsatz modernster LED-Technologie optimiertes Design

  • Minimaler Energieverbrauch durch extrem effiziente LED-Lichtquelle

Anwendungsbereiche

  • Wohn- und Hauptstraßen
  • Geh- und Radwege
  • Parkplätze

Downloads