Schweiz - Deutsch

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 32.5 W, 4524 lm, 3000 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 50, Schutzklasse II, IP66

BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastansatz für Durchmesser 48–60 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4524 lm, 32.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 2 Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910925868106
Vollständiger Bestellcode: 871951418141000

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED51 [LED module 5100 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S txt 5.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868106 de_CH pdf 369.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB
Montageanleitung
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868106_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910925868106_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S LDT