Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 825 W, 139000 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

BVP518 1650/730 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO

Produktbeschreibung

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Montagehalterung, einstellbar, Regelbares Netzteil, 139000 lm, 825 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.438,0.403), CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 912300060783
Vollständiger Bestellcode: 872110336336700

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED1650 [LED module 165000 lm]
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    -

Downloads