Schweiz - Deutsch

Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7462 lm, 5700 K, CRI70, Intern (keine externe Verbindung), Petrol, rotationssymmetrisch, tief-/breitstrahlend, IP66

BCP333 LED81/757 I PRM

Produktbeschreibung

Under-canopy light, Aluminiumdruckguss, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 7462 lm, 48 W, 155 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Petrol, rotationssymmetrisch, tief-/breitstrahlend, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Schraubanschluss

Bestellnummer: 910925865282
Vollständiger Bestellcode: 871869699760400

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED81 [LED module 8100 lm]
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
    Best
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Signify Circle

Downloads