Mit Eron aus der Leuchtenserie Lirio präsentiert Philips stilvolle LED-Leuchten. Sie bieten nicht nur funktionales Licht zum Lesen oder Arbeiten, sondern setzen auch Akzente für individuelles Lichtdesign zu Hause. Wichtigstes Merkmal ist ihre klare geometrische Form, die sich entweder als eleganter Blickfang oder durch ihre Lichtwirkung dezent in nahezu jeden Wohnraum einfügt. Als Steh- oder Tischleuchte sorgen sie für brillantes Licht genau dort, wo es benötigt wird.
Der Leuchtenkopf der Eron lässt sich sowohl horizontal als auch vertikal einfach in verschiedene Richtungen drehen und präzise positionieren. So kann sie im Handumdrehen sowohl als Lese- oder Arbeitsleuchte als auch zur Akzentuierung unterschiedlicher Wohnbereiche, zum Beispiel als Wand- und Deckenfluter genutzt werden. Die neuen Eron Leuchten sind ab sofort im Leuchtenfachhandel erhältlich.
Beide Varianten der Lirio Eron bestechen durch die Verbindung von Funktionalität und elegantem Äusseren, das sich bereits eine iF-Auszeichnung für innovatives Produktdesign verdient hat. Wahlweise in den Farben Schwarz oder Aluminium werden Steh- und Tischleuchte zum stilvollen Glanzlicht der Wohnraumgestaltung. Sie eignen sich besonders für all diejenigen, die von einer Leuchte erwarten, dass sowohl die äusseren als auch die inneren Werte überzeugen. Eron ermuntert geradezu, mit Licht und Lichtwirkung den Wohnraum je nach Anlass spielerisch entweder hell und direkt oder dezent und indirekt zu beleuchten. Mit einem integrierten Dimmer lässt sich das Lichtniveau zudem stufenlos einstellen.
Als Lichtquelle dienen Hochleistungs-LEDs, die gleichmässig unter einer transluzenten Scheibe – ähnlich einer Compact Disc – angeordnet sind. Bei einer elektrischen Leistung von 15 Watt liefern sie insgesamt einen Lichtstrom von 450 Lumen. Das warmweisse, glühlampenähnliche Licht ist blendfrei und hat eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin. Die Stehleuchte ist 161 Zentimeter hoch, die Tischleuchte ist mit etwa 57 Zentimetern Höhe entsprechend kompakter. Gearbeitet sind die Eron Leuchten aus solidem Aluminium und haben das Zeug dazu, lange Freude mit stilvollem Design und hochwertigen Licht zu verbreiten.
Unverbindliche Preisempfehlung
Eron Stehleuchte 4225048LI (Aluminium) und 4225030LI (Schwarz): CHF 635.00
Eron Tischleuchte 4326048LI (Aluminium) und 4326030LI (Schwarz): CHF 395.00