Schweiz - Deutsch

Innovative LED-Technologie von Philips


Energieeffizienz und Lichtqualität mit Spitzenleistung

April 15, 2012

Eine ganze Reihe innovativer LED-Komponenten, die Philips auf der Light+Building 2012 präsentiert, zeigt die rasante Entwicklung der Technologie. Inzwischen können Hersteller LED-Komponenten für fast alle Leuchten zur Allgemeinbeleuchtung in professionellen Anwendungen einsetzen. Grundlage ist die Lumileds Luxeon LED-Technologie. Sie bietet eine exzellente Lichtqualität, hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer sowie einen hohen Grad an Flexibilität beim Design, Regelbarkeit und Lichtfarbe. All dies sind entscheidende Faktoren, damit Hersteller von Leuchten immer bessere Beleuchtungslösungen schaffen können.

 

Ausserdem bietet das Unternehmen eine breite Palette innovativer LED-Module und
-Treiber für unterschiedlichste Beleuchtungsanwendungen, die dem Philips Versprechen der „Zukunftssicherheit“ verpflichtet sind. Das beinhaltet, dass regelmässige Verbesserungen bei der Energieeffizienz mit einem gleichbleibenden Formfaktor und konstanter Lichtleistung einhergehen.

 

Lumileds LUXEON

 

Die jüngsten Produkte der LUXEON LED-Reihe im mittleren Leistungsbereich bedienen zum einen die Anforderungen der Kunden an allgemeine Beleuchtungssegmente und ermöglichen zum anderen auch individuelle Lichtlösungen. Glanzlichter auf der Light+Building sind Module für unterschiedliche Anwendungen.

 

Die LUXEON M wurde für spezielle Lichtlösungen im Aussenbereich oder in der Industrie konzipiert und liefert eine ausgezeichnete Leuchtdichte und Effizienz. Mit einem Lichtstrom von mehr als 900 Lumen und einem Farbwiedergabeindex von mindestens Ra 70 kann die LUXEON M als Komponente in Beleuchtungssystemen deren Kosten und Amortisationszeiten deutlich reduzieren. Erstmals präsentierte Lumileds auch seine LED-Komponenten mittlerer Leistung, die unter anderem für die Bürobeleuchtung konzipiert wurden. Diese Lichtquellen sind einzigartig in der Lichtfarbe, Farbwiedergabe, im R9-Bereich und der Lichtleistung.

 

Die LUXEON K bietet Lichtströme von mehr als 4'400 Lumen und hat eine Bauform, die einfach zu montieren ist. Die Matrix ist in fünf unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. So lassen sich massgeschneiderte Lösungen je nach Grösse und Lichtleistung entwerfen.

 

Die LUXEON H ist eine Hochvoltlösung für den direkten Netzbetrieb, die ideal für den Einsatz in LED-Ersatzlampen E27 und E14 sowie GU10 geeignet ist. Mit ihrer hohen Lichtausbeute senkt sie den Energieverbrauch der entsprechenden Produkte. 

 

Lineare Fortimo-Systeme

Die Produktreihe der Fortimo-Module bietet hochwertiges weisses Licht für fast jede Anwendung, die höchste Energieeffizienz, ein zukunftssicheres Konzept und ein intelligentes Systemdesign. Das neue Fortimo-LED-Line-System, das auf der Light+Building vorgestellt wurde, besteht aus ein-, zwei- oder dreireihigen LED-Modulen. Im Betrieb mit den passenden Xitanium-Treibern haben sie Lichtausbeuten von zu 135 lm/W und übertreffen damit deutlich die T5-Leuchtstofflampen. Die Module haben ein reines weisses Licht mit einem Farbwiedergabeindex Ra grösser 80. Das Fortimo-LED-Line-System wurde entwickelt, um die Leuchtstofftechnologie in Sachen Effizienz zu übertreffen. Die Module können in Leuchten für die Allgemeinbeleuchtung in vielen Bereichen eingesetzt werden. Unter anderem in Büros, der Industrie oder im Einzelhandel, in denen hochwertige und effiziente Lichtlösungen erforderlich sind.

 

Fortimo-LED-Spot-Module

Die dritte Generation der Fortimo-LED-Spot-Module wurde speziell für Beleuchtungsanwendungen im Einzelhandel entwickelt. Sie müssen drei grundlegende Forderungen der Kunden erfüllen: Hohe Energieeffizienz, um die laufenden Kosten zu reduzieren, brillantes, weisses Licht, um die Waren optimal präsentieren zu können, und enge Lichtkegel, um für eine effektvolle Beleuchtung im Verkaufsraum zu sorgen. Die Fortimo-LED-SLM 3000 lm/830 Gen3 mit COB-Technologie (Chip on Board) ist das erste Modell der hoch effizienten Gen3-Familie von LED-Spot-Modulen. Es hat eine Lichtausbeute von bis zu 115 lm/W. Dieses LED-Spot-Modul ermöglicht sehr kompakte Leuchtendesigns und ist vollständig abwärtskompatibel zu den Fortimo-LED-Spot-Modulen der zweiten Generation. Die gesamte Palette der Fortimo-SLM-Module wird Zhaga-konform sein.

 

Das Spitzenmodul ist der Fortimo-LED-SLM-Tight-Beam-Spot, der für starke Akzente bei Einzelhandelsanwendungen sorgt. Seine extrem kleine, lichtabstrahlende Fläche erzeugt 1.100 Lumen. In Verbindung mit einem entsprechend kompakten Reflektor ergibt sich ein präziser, stark gebündelter Lichtkegel.

 

Die Lumiled-LUXEON-S-Technologie sorgt dafür, dass die Fortimo-LED-SLM-Tight-Beam mit der zurzeit kleinstmöglichen Lichtquelle eine hohe Lichtausbeute liefert. Das Tight-Beam-Modul bietet signifikante Vorteile für den Mode-Einzelhandel, da die kleine Lichtquelle Einzelhändlern ermöglicht, für grössere Kontraste zu sorgen, um Stoffe und Farben optimal zu präsentieren und die Ware so für die Kunden attraktiver anzubieten. Fortimo-LED-SLM-Module arbeiten mit Xitanium LED-Treibern.

 

Fortimo-LED-Down-Light-Module

Philips hat die Fortimo-LED-Down-Light-Module (DLM) 2008 auf den Markt gebracht und präsentiert jetzt bereits die vierte Generation. Dieses Modul ist ebenfalls dem Versprechen der „Zukunftssicherheit“ verpflichtet. Dadurch können Leuchtenhersteller die Lichtquellen in bestehenden Leuchten mit nur minimalen Produktanpassungen immer auf den aktuellen technischen Standard bringen. Die Fortimo-LED-DLM 2000 lm/840 der vierten Generation bietet eine Lichtausbeute bis zu 105 lm/W sowie eine um 15 Prozent höhere Energieeffizienz im Vergleich zur vorangegangenen Generation. Durch die Kombination von neuestem Modul und Treibern mit geringerer Leistungsaufnahme sind auch kleinere Kühlkörper möglich.

 

Fortimo-LED-HBMt- und Xitanium-LED-Xtreme-Treiber

Das Fortimo-High-Brightness-Modul (HBMt) ist eine kompakte, rechteckige Lichtquelle, die mit Hilfe eines Metallreflektors eine unterschiedliche Lichtverteilung ermöglicht. Die hohe Lichtausbeute von 4.000 oder 6.000 Lumen sowie zwei Lichtfarben zur Auswahl machen dieses Zhaga-konforme LED-Modul zu einer exzellenten Lösung für Aussenbeleuchtungen und für Anwendungen für grosse Deckenhöhen. Das HBMt wurde zum Betrieb mit dem zuverlässigen Philips Xitanium-LED-Treiber entwickelt. Das vereinfacht die einheitliche Formgebung mit unterschiedlichen Lumenpaketen. Die programmierbaren Xitanium LED-Treiber Xtreme bieten eine hochgradig zuverlässige Technologie, die perfekt auf die Bedürfnisse von Leuchtenherstellern und Lichtanwendern zugeschnitten ist. Diese Treiber können einfach konfiguriert werden, um eine optimale Lichtlösung zu erzielen.

 

Philips und Zhaga sorgen für eine stabile Designplattform

Als eines der Gründungsmitglieder des Zhaga-Konsortiums, dem inzwischen über 180 Unternehmen angehören, spielt Philips eine Schlüsselrolle bei der Schaffung von allgemeinen Spezifikationen für LED-Lichtquellen. Die Zhaga-Spezifikationen sollen für Vereinheitlichung, Planungssicherheit und Klarheit sorgen und eine stabile Designplattform für Leuchtmittelhersteller und Designer sicherstellen. Auf der Light+Building präsentierte Philips eine Reihe von Fortimo LED-Modulen und Xitanium-Treibern, die Zhaga-konform sind:

 

  • Fortimo SLM Gen2
  • Fortimo Twistable 1.100 lm, Gen2
  • Fortimo LED HBMt
  • Fortimo LEDLine
  • Xitanium-Produktpalette für Innenanwendungen

 

Bildmaterial

Weitere Informationen für Journalisten:

Philips AG

Suzy Chisholm

Telefon: +41 44 488 29 05

Mobile: +41 79 238 74 46

Email: suzy.chisholm@signify.com

.

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 122'000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,6 Milliarden Euro im Jahr 2011 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Ausserdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.

.