Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Starsense Wireless ist ein vernetztes Regelsystem, das auf drahtloser Zwei-Wege-Kommunikation unter Verwendung modernster Netzwerktechnologie basiert. Das System ermöglicht die dezentrale Ansteuerung von einzelnen Lichtpunkten und ihre Verwaltung über Online-Plattformen wie CityTouch. Beleuchtungstechniker können die Außenbeleuchtungs-Infrastruktur aus der Ferne steuern und das Dimmniveau so einstellen, dass erhebliche Energieeinsparungen erreicht werden. Das Echtzeit-Feedback von den Leuchten ermöglicht die Reduzierung der Betriebs- und Wartungskosten durch die genaue Planung der vor Ort durchzuführenden Instandhaltungsarbeiten. Insgesamt wird hierdurch sowohl die Qualität als auch die Zuverlässigkeit der Außenbeleuchtung verbessert.
Vorteile
Schnelle und fehlerfreie Einrichtung mit wenig Aufwand
Zuverlässiges System: Große Reichweite, begrenzte Interferenz
Eigenschaften
Automatische Einrichtung basierend auf den erfassten Objektinformationen
Sub-GHz-Frequenz (868 MHz) für die Kommunikation