PhilipsToSignify

Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!

Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.

Philips ActiLume DALI

Produktbeschreibung:

Produkte

Produkt Vergleichen

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Das Philips ActiLume Lichtregelsystem besteht aus einer kleinen, leichten Sensor- und Steuereinheit, die für die einfache Integration in die Leuchte konzipiert ist. ActiLume ist eine echte Plug&Play-Lösung für Großraum- (bis zu 11 Leuchten) oder Einzelbüros (z.B. 4 Leuchten). Master-Slave-Beleuchtungskonzept, einfach zu bedienen und zu installieren. Für die optimale Spezifizierung und Anwendung des Systems sind spezifische Anwendungsbroschüren erhältlich. Optionale Inbetriebnahme für andere Anwendungen als Einzel- oder Großraumbüros. Mit dieser Methode können Funktionen ohne Auswirkungen auf die elektrische Installation geändert werden

Vorteile

  • ActiLume ist ein plug&play-fähiges Steuerungssystem, das durch Tageslichtnutzung und automatische Schaltung erhebliche Energieeinsparungen möglich macht. Zum Lieferumfang des Systems gehören einfache, konkrete Anwendungs- und Installationsanleitungen.

  • Das ActiLume-System besteht aus drei modernen Miniatursensoren und einem Regler mit mehreren vorprogrammierten Betriebsarten

Eigenschaften

  • Philips ActiLume ist ein DALI-basiertes Lichtregelsystem, konzipiert für maximalen Komfort und Energieeinsparungen von bis zu 75% (im vollautomatischen Modus und bei Verwendung mit Philips HF-Regulator EII Touch und DALI-Vorschaltgeräten). Dies ermöglicht eine schnelle Amortisation

  • Der Lichtsensor reagiert auf sichtbare Strahlung (ähnlich dem menschlichen Auge) und ermöglicht durch die tageslichtabhängige Regelung Energieeinsparungen ohne visuelle Einschränkungen für die Nutzer

Anwendungsbereiche

  • Das ActiLume-System ist für alle Büroanwendungen konzipiert: Großraum- und Einzelbüros, Empfangsbereiche, Toiletten, Korridore, kleine Besprechungsräume
  • Es bietet besondere Komfortmodi, z.B. für Schulen, Lichtbänder und direkte/indirekte Beleuchtungskonzepte
  • Es enthält sogar einen speziellen Komfortmodus, der maximale Energieeinsparungen und zusätzlichen Komfort kombiniert und auf einer praktischen EN 12464-Lösung (Modus 4, 5 oder 9) basiert

Downloads