Signify Signify Mobilfunkknoten
Drahtlose Konnektivität für die Steuerung der Außenbeleuchtung. Ein Plug-and-Play-Gerät, das jede Straßenlaterne in eine individuell steuerbare, ferngesteuerte Leuchte verwandelt.
Produkte
| Produkt | Vergleichen | |
|---|---|---|
LLC7870/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF LG70893100 | ||
LLC7871/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF DG70891700 | ||
LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF33645200 | ||
LLC7893/00 CT KIT AS EU4VF33647600 | ||
LLC7852/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF LG30427700 | ||
LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG30429100 | ||
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Der Philips Mobilfunkknoten ermöglicht eine Plug-and-Play-Konnektivität für alle vorhandenen und bereits installierten Außenbeleuchtungsleuchten mit verschiedenen Steckdosentypen (z. B. Zhaga, Nema oder 20-mm-Rohr). Sobald ein Knoten installiert ist, wird die Leuchte automatisch mit Philips Interact City verbunden und über GPS automatisch auf der Karte lokalisiert. Je nach Konfiguration der Leuchte (z. B. Zhaga, Nema oder 20-mm-Rohr) funktioniert sie auch mit einem Multisensor für den Außenbereich.
Vorteile
Einfache Installation mit verschiedenen Steckdosentypen (z. B. Zhaga, Nema oder 20-mm-Rohr)
Mobilfunkbasiert für zuverlässigen drahtlosen Betrieb
Eigenschaften
Leuchten mit ZHAGA- oder NEMA-Steckdose oder 20-mm-Rohr
Automatische Inbetriebnahme: Jeder Knotenpunkt verbindet sich nach der Installation automatisch mit dem Interact City System