Philips CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsule LV - für Allgemeinbeleuchtung und dekorative Anwendungen

Produkte

Produkt Vergleichen
1,8
205
2700
GY6.35
4,2
470
2700
GY6.35
1
100
2700
G4
1,7
200
2700
G4
2,4
300
2700
G4
-
-
2700
G4

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Vorteile

  • Bis zu 88 % Energieeinsparung gegenüber Halogenlampen

  • Mit zahlreichen Transformatoren kompatibel

Eigenschaften

  • Einfache Nachrüstung

  • Lebensdauer von 15.000 Stunden

Anwendungsbereiche

  • Hotels, Restaurants, Bars, Cafés
  • Lobbys, Flure, Treppenhäuser, Toilettenbereiche, Empfangsbereiche, Schrankunterbaubeleuchtung, Schrankbeleuchtung

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nicht für Gleichspannung geeignet

  • Max. 80% Luftfeuchtigkeit

Downloads