MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Die dimmbaren Rennertypen

Produkte

Produkt Vergleichen
3,7
270
3000
GU10
4,9
365
3000
GU10
4,9
355
2700
GU10
4,9
380
4000
GU10
4,9
355
2200
2700
GU10
3,7
270
2200
2700
GU10
-
-
2200
2700
GU10
-
-
2200
2700
GU10

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.

Vorteile

  • Hohe Farbwiedergabe

  • Klassiche Optik im Retro-Design wie ein Halogenreflektor

Eigenschaften

  • Lange Nutzlebensdauer

  • Gute Farbwiedergabe

Anwendungsbereiche

  • Für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Shops, Museen und Krankenhäusern
  • Nur in offenen/belüfteten Leuchten verwenden
  • Einzusetzen im Innenbereich bei Temperaturen von -20 bis +45°C

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nicht für Gleichspannung geeignet

  • Nicht für elektronische Schalter geeignet