CorePro LEDspot-Reflektoren E27/E14

Die preiswerte LEDspot-Lösung

Produkte

Produkt Vergleichen
-
-
2700
E14
-
-
2700
E14
-
-
2700
E27
-
-
2700
E27
-
-
2700
E27
-
-
2700
E27

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

CorePro LEDspots-Reflektoren eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit GU10- oder E27-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. CorePro LEDspots-Reflektoren bieten erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Vorteile

  • Warmweißes Licht

  • Bis zu 80% Energieeinsparung gegenüber Halogenlampen

Eigenschaften

  • Einfache Nachrüstung

  • Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden

Anwendungsbereiche

  • Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Museen, Geschäfte
  • Lobbys, Flure, Treppenhäuser, Toilettenbereiche, Empfangsbereiche, Ausstellungsräume, Vitrinenschränke