Produkte
Produkt | Vergleichen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 621 | 2700 | GU5.3 | |||
7 | 660 | 4000 | GU5.3 | |||
2,3 | 184 | 2700 | GU4 | |||
2,9 | 230 | 2700 | GU5.3 | |||
4,4 | 345 | 2700 | GU5.3 | |||
4,4 | 345 | 2700 | GU5.3 | |||
4,4 | 390 | 4000 | GU5.3 |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie sind kompatibel mit den meisten vorhandenen Leuchten mit MR16- oder GU5.3-Fassungen und lassen sich als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen-Spots einsetzen. CorePro LEDspots bieten erhebliche Energieeinsparungen und verringern die Wartungskosten deutlich.
Vorteile
Bis zu 80 % Energieeinsparung gegenüber Halogenlampen
Geringere Wartungskosten
Eigenschaften
Bis zu 40.000 h Lebensdauer
Sehr gute Farbwiedergabe
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Nicht für Gleichspannung geeignet
Max. 80% Luftfeuchtigkeit