Philips MASTER Value LEDtube Universal T8
Die erste echte universelle LEDtube für KVG/VVG und EVG sowie 220-240V
Produkte
Produkt | Vergleichen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15,5 | 2.300 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
15,5 | 2.500 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
15,5 | 2.500 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3.400 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3.700 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3.700 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Die ideale LED-Röhre für den Elektroinstallateur – immer mit der richtigen LEDtube vor Ort! Die Philips MASTER LEDtube Universal eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen - egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist.
Vorteile
Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen TL-D Leuchtstofflampen möglich
Bis zu dreimal so lange Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen TL-D Leuchtstofflampen
Eigenschaften
Funktioniert am KVG/VVG - einfach den Starter ersetzen
Funktioniert am EVG - freigegebene und getestete EVGs unter www.philips.de/LEDtube
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen
Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.