Philips MASTER LED-Streifen

Schmaler LED-Lightstrip mit hoher Lichtqualität und vielfältigen Auswahlmöglichkeiten bei der Helligkeit und Lichtfarbe

Produkte

Produkt Vergleichen
37
920
2700
-
37
920
3000
-
37
1.000
4000
-
52
1.380
2700
-
52
1.380
3000
-
52
1.500
4000
-
67
1.830
2700
-
67
1.830
3000
-

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Eine komplette Familie, die hervorragendes Licht mit großer Gleichmäßigkeit und Sicherheit liefert. Wählen Sie aus 4 Lumenpaketen/Wattstärken und 3 CCTs die beste Lösung für alle Projekte und genießen Sie eine hervorragende, zuverlässige Leistung ohne Wartungsbedarf.

Vorteile

  • Überragende Lichtqualität: Hervorragende Farbwiedergabe und äußerst hohe Farbkonstanz

  • Großes Produktangebot: Eine Vielzahl von Lumen/Wattleistungen und CCT-Kombinationen für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Eigenschaften

  • Hervorragende Lichtqualität: CRI 90, SDCM 3

  • Vollständige Produktfamilie mit folgenden Optionen: 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm, 2700 K, 3000 K und 4.000 K

Anwendungsbereiche

  • Einzelhandel
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Büros

Downloads