Philips CorePro LED-Lichtleiste
Schmale LED-Lichtleiste mit hoher Lichtqualität und vielfältigen Auswahlmöglichkeiten bei der Helligkeit und Lichtfarbe
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Eine vollständige Produktfamilie mit hellen, schlanken, sicheren und zuverlässigen Produkten. Wählen Sie die optimale Lösung aus vier Lichtstärken/Wattleistungen sowie vier CCTs und genießen Sie eine einfache Installation mit schlanker Bauform.
Vorteile
Großes Produktangebot: Eine Vielzahl von Lumen/Wattleistungen und CCT-Kombinationen für die unterschiedlichsten Anwendungen.
Einfache Installation: Schlankes Design für die Installation in engen Räumen.
Eigenschaften
Vollständige Produktfamilie mit folgenden Optionen: 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K und 6500 K.
Energie sparen durch hohe Effizienz: 130 lm/W