Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.
Vorteile
Ca. 90 % Energieeinsparung
Geringere Wartungskosten dank langer Lebensdauer
Eigenschaften
Perfekt passend und mit goldfarbener oder rauchiger Beschichtung
LED-Lampen im Classic/Modern-Look