Philips Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Diese Lampen können sich sehen lassen!

Produkte

Produkt Vergleichen
-
-
1800
E14
-
-
1800
E14
-
-
1800
E27

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die neue Deko-Kollektion (Kerzen- Tropfenlampen) transformiert Ihr Zuhause mit einer perfekten Mischung aus (warmem) weißem Licht und einer schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Vorteile

  • Ca. 90 % Energieeinsparung

  • Sehr lange Nutzlebensdauer verringert den Austauschbedarf

Eigenschaften

  • Perfekt passend und mit hochwertiger Oberfläche

  • Hohe Farbwiedergabe: (CRI über 80) für kräftige Farben

Anwendungsbereiche

  • Perfekt für dekorative Installationen: Anwendung in Wohnungen oder im Hotel- und Gastgewerbe

Downloads